ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| LT[11:4] | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| LT[3:0] | RESERVED | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:8 | LT[11:4] | R | 0h | 本地温度高字节。此寄存器中 LSB 的分辨率为 1°C。 此寄存器是只读的,每次完成温度测量时都会更新。 |
| 7:4 | LT[3:0] | R | 0h | 本地温度低字节。此寄存器中四个位的分辨率为 0.0625°C。 此寄存器为只读寄存器,每次温度测量完成后都会更新。 |