ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
第 5 页存储 LUT2 和 LUT3 的值,其存储位置对应 -48°C 至 +152°C 范围内以 4°C 为增量的温度点。24°C 没有对应的增量,因为该温度是基准值,对应的 LUT 值为 13 位基值。
每个奇数地址行存储一对 Delta 寄存器。LUT 要求 DELTA 值表示一个单调函数。该函数可为递增或递减,由每个 DAC 基值寄存器中的 POL 位决定。DELTA 值为无符号数。每个偶数地址都包含相应奇数地址的 SECDED 奇偶校验位和汉明位。
DAC2 和 DAC3 的基准值以及相应的 SECDED 编码存储在地址 0x64 至 0x6B 中。
更新 LUT 条目所需的方法是禁用 LUT、更新条目,然后启用 LUT。