ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD 至 GND | -0.3 | 6 | V | |
| VIO 至 GND | -0.3 | 6 | V | ||
| VCC 至 GND | -0.3 | 6 | V | ||
| VSS 接地 | -12 | 0.3 | V | ||
| VCC 至 VSS | -0.3 | 12 | V | ||
| 引脚电压 | DAC[0:3] 和 CLAMP[1:2] 至 GND | VSS - 0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| OUT[1:2] 至 GND | VSS - 0.3 | VCC + 0.3 | V | ||
| PA_ON 和 SDO 至 GND | -0.3 | VIO + 0.3 | V | ||
| 数字输入引脚至 GND | -0.3 | 6 | V | ||
| 远程温度传感器引脚至 GND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | ||
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |