ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

保持计数器

保持计数器 是在温度变化后由热折返 模块对输出信号电平进行衰减之前所需的时间量。该阈值由 YRAM_RESET_COUNTER_THF 系数控制。方程式 19 展示了如何根据以毫秒为单位的所需保持速率来计算参数。阈值范围为 1ms 至 1000ms,支持以 1ms 的步长进行编程,其中 T 是欠压 保护模块激活前的时间(以毫秒为单位)。

方程式 19. Y R A M _ R E S E T _ C O U N T E R _ T H F   =   r o u n d ( T × 2 0 )

表 5-7 列出了对应于 YRAM_RESET_COUNTER_THF 的寄存器。默认值 (0x00000060) 对应于 2 毫秒。

表 5-7 用于保持计数器的可编程系数寄存器
系数 页 寄存器 复位值 说明
YRAM_RESET_COUNTER_THF 0x1A 0x38 0x00 ASIOUT_BUF_VARS_BYT1[31:24]
YRAM_RESET_COUNTER_THF 0x1A 0x39 0x00 ASIOUT_BUF_VARS_BYT2[23:16]
YRAM_RESET_COUNTER_THF 0x1A 0x3A 0x00 ASIOUT_BUF_VARS_BYT3[15:8]
YRAM_RESET_COUNTER_THF 0x1A 0x3B 0x00 ASIOUT_BUF_VARS_BYT4[7:0]