ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

最大衰减阈值

最大衰减阈值 是触发温度阈值 时施加到输出信号的最大衰减量。该阈值由 YRAM_GAIN_MAX_ATTN_THF 系数控制。方程式 15 展示了如何根据以 dB 为单位的所需最大衰减量来计算参数。阈值范围为 0dB 至 -70dB,支持以 1dB 的步长进行编程,其中 MA 是最大衰减 水平(以 dB 为单位)。

方程式 15. YRAM_GAIN_MAX_ATTN_THF = round(10MA/20×231)

表 5-3 列出了对应于 YRAM_GAIN_MAX_ATTN_THF 的寄存器。默认值 (0x2D6A866F) 对应于 -9dB。

表 5-3 用于最大衰减的可编程系数寄存器
系数页寄存器复位值说明
YRAM_GAIN_MAX_ATTN_THF0x1A0x400x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT1[31:24]
YRAM_GAIN_MAX_ATTN_THF0x1A0x410x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT2[23:16]
YRAM_GAIN_MAX_ATTN_THF0x1A0x420x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT3[15:8]
YRAM_GAIN_MAX_ATTN_THF0x1A0x430x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT4[7:0]