ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
温度阈值 是用户定义的温度水平参数,如果超过温度阈值,则会对输出信号应用增益降低操作。该阈值由 YRAM_TEMP_TH 系数控制。方程式 14 展示了如何根据以摄氏度为单位的所需温度来计算参数。阈值范围为 0°C 至 255°C,支持以 1 度的步长进行编程,其中 T 是温度阈值(以摄氏度为单位)。
表 5-2 列出了对应于 YRAM_TEMP_TH 的寄存器。默认值 (0x00002380) 对应于 71°C。
| 系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| YRAM_TEMP_TH | 0x1A | 0x3C | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT1[31:24] |
| YRAM_TEMP_TH | 0x1A | 0x3D | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT2[23:16] |
| YRAM_TEMP_TH | 0x1A | 0x3E | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT3[15:8] |
| YRAM_TEMP_TH | 0x1A | 0x3F | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT4[7:0] |