ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

引言

更大限度提高电池供电型应用的效率对于延长电池寿命和保持高质量音频至关重要。接近 DAC 动态范围极限的音频信号可能会造成输出信号失真和音频削波。TAx5xxx-Q1 器件允许用户将 VBAT 映射到输出峰值以降低失真风险并改善功耗,因为该器件会使用限制器组算法持续监测输出信号电平。

VBAT 的压降会降低防止音频削波所需的电源余量,并且当电池电压继续下降时,器件提供电流的能力也会受到限制。如果音频转换器继续将大电流驱动到扬声器或扬声器放大器中,系统电池电压会降至正常的系统工作电平以下。这种持续电压下降可能会对共用同一电源的器件造成电气损坏,或导致系统关闭。这种类型的事件通常被称为欠压。针对这一问题,德州仪器 (TI) 的音频方案就是加入欠压保护器 和失真限制器 来减少输出信号的峰值或增益。这些特性可让用户根据电源电压来控制衰减水平,从而有效管理器件功耗。

汽车音频应用要求器件能够在高环境温度条件下完全正常工作。该器件系列具有过热检测电路,可在检测到故障时关闭 DAC_FLT_CFG (P1_R80) 和 INT_CFG 寄存器 (P0_R66) 中指定的输入通道、MICBIAS 和片上升压。热折返 功能根据编程的温度限值来衰减音频信号,并播放音频以进一步防止器件损坏。