ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

总结

德州仪器 (TI) TAx5xxx 系列器件集成了三项在电池供电型应用中用于音频处理的功能:失真限制器欠压 保护和热折返失真限制器 根据电池电压动态调整音频级别,在电源波动的条件下提供无失真的声音。欠压 保护通过提供可编程的恒定增益衰减来补充失真限制器,允许在电池电量不足的情况下自定义音频质量保持功能。最后,热折返 根据温度调整音频性能、防止过热和对系统的潜在损坏,从而提供额外的保护。综上所述,这些功能体现了在电池供电型应用中平衡音频卓越性与电源效率的综合方法。