ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
失真限制器 的工作原理是以电池电压和输入信号电平的函数形式对输出信号进行降低。当 VBAT 或 AVDD 降至拐点 以下时,输出信号的峰值从阈值最大值 降低到阈值最小值。当电池电平在长时间使用期间开始下降时,此功能很有用,可防止消耗的电源电压超过为达到期望峰值输出电压而需要的电源电压。一旦电源恢复,增益将恢复至编程的运行条件。当输入信号增加到超过满量程输入信号范围的电平时,此设计可防止输出超过阈值最大值,从而防止音频削波。
TAx5xxx-Q1 系列的输出信号高达 10Vrms(差分输出)和 5Vrms(单端输出)。失真限制器 允许用户配置阈值最大值 和阈值最小值(以 dbFS 为单位)以及电源电压的拐点。图 3-1 展示了限制器模块的配置如何将电池电压映射到输出峰值。
图 3-2 突出显示了 VBAT 波动时的峰值输出信号响应。默认情况下,输入与输出信号比为 1:1(相对于满量程)。
失真限制器 可以根据终端应用的电源规格进行定制,不会影响收听体验。用户可以配置限制器的参数,通过限制输出峰值并随着 VBAT 降低而逐渐减小增益来优先延长电池寿命。相反,用户可以在设置较低的 VBAT 拐点阈值时创建更陡的斜率。更陡的斜率在低电池电压条件下强调音频信号范围。