ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
表 5-1 展示了热折返 算法的参数。这些参数驻留在器件的 32 位宽系数存储器(第 0 个地址簿,第 26 页)中。
| 热折返参数 | 功能和说明 |
|---|---|
| 温度阈值(度) | 一个由用户定义的温度水平参数,如果超过该参数,则会对输出信号应用增益降低操作 |
| 最大衰减阈值 (dB) | 触发温度阈值时施加到输出信号的最大衰减量 |
| 斜率(dB/度) | 在达到最大衰减水平之前施加到输出信号的衰减速率(以 dB/度为单位) |
| 启动系数(dB/步) | 热折返 触发增益降低操作时的步进速率响应 |
| 释放系数(dB/步) | 热折返 触发增益增加操作时的步进速率响应 |
| 保持计数器 (ms) | 在 VBAT 变化后由热折返 模块对输出信号电平进行衰减之前所需的时间量 |