ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

增益级别

增益级别 是触发临界电平 时应用于输出信号电平的增益量。增益下降值是恒定值,取决于受监测的 VBAT 电平相对于临界电平阈值的下降程度。该上限和下限阈值分别由 YRAM_BOP_TH1 和 YRAM_BOP_TH2 系数进行控制。方程式 9 展示了如何为所需的恒定增益调整值计算参数。阈值范围为 -1x10^-6dB 至 0dB,支持以 1x10^-6dB 的步长进行编程,其中 GL 是应用于输出信号的增益 级别降低量(以 dB 为单位)。

方程式 9. YRAM_BOP_TH(1/2)= round(10GL/20×230)

表 4-3 列出了对应于 YRAM_BOP_TH(1/2) 的寄存器。阈值 1 的默认值 (0x2D4EFBD6) 对应于 -3dB,阈值 2 的默认值 (0x143D1362) 对应于 -10dB。

表 4-3 用于增益级别的可编程系数寄存器
系数页寄存器复位值说明
YRAM_BOP_TH10x1A0x240x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT1[31:24]
0x1A0x250x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT2[23:16]
0x1A0x260x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT3[15:8]
0x1A0x270x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT4[7:0]
YRAM_BOP_TH20x1A0x2C0x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT1[31:24]
0x1A0x2D0x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT2[23:16]
0x1A0x2E0x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT3[15:8]
0x1A0x2F0x00ASIOUT_BUF_VARS_BYT4[7:0]