ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

启动速率

启动速率 是失真限制器 触发增益降低操作时的步进速率响应。信号的稳定时间随着速率的增加而缩短。该阈值由 YRAM_ATTACK_COEFFI_LIM 系数控制。方程式 5 展示了如何根据以 dB/步为单位的所需衰减速率来计算参数。阈值范围为 -6dB/步至 0dB/步,支持以 1x10^-6dB 的步长进行编程,其中 AR 是输出信号的衰减速率(以 dB/步为单位)。

方程式 5. YRAM_ATTACK_COEFFI_LIM = round(10(AR/20)×231)

表 3-6 列出了对应于 YRAM_ATTACK_COEFFI_LIM 的寄存器。默认值 (0x78D6FC9F) 对应于 -0.5dB/步。

表 3-6 用于启动速率的可编程系数寄存器
系数页寄存器复位值说明
YRAM_ATTACK_COEFFI_LIM0x190x600x00ADC_CH3_SF1_BYT1[31:24]
YRAM_ATTACK_COEFFI_LIM0x190x610x00ADC_CH3_SF1_BYT2[23:16]
YRAM_ATTACK_COEFFI_LIM0x190x620x00ADC_CH3_SF1_BYT3[15:8]
YRAM_ATTACK_COEFFI_LIM0x190x630x00ADC_CH3_SF1_BYT4[7:0]