ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
阈值最大值 是最大峰值输出信号。阈值电平是相对于 DAC 输出的满量程 (dBFS) 表示的。该阈值由 YRAM_LIM_TH_MAX 系数控制。方程式 1 展示了如何根据所需 dB 值来计算参数。最大峰值范围为 -50dB 至 24dB,支持以 1x10^-6dB 的步长进行编程,其中 PO 是峰值输出 电平(以 dB 为单位)。
表 3-2 列出了对应于 YRAM_LIM_TH_MAX 的寄存器。默认值 (0x1699C0F) 对应于 3dB。
| 系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| yram_lim_th_max | 0x19 | 0x6C | 0x00 | RDAC_SF1_BYT1[31:24] |
| yram_lim_th_max | 0x19 | 0x6D | 0x00 | RDAC_SF1_BYT2[23:16] |
| yram_lim_th_max | 0x19 | 0x6E | 0x00 | RDAC_SF1_BYT3[15:8] |
| yram_lim_th_max | 0x19 | 0x6F | 0x00 | RDAC_SF1_BYT4[7:0] |