ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
图 4-3 是一个涉及以下参数的 BOP 算法示例:
图 3-4 展示了由 BOP 算法参数控制的传入音频信号。VBAT 在通道 2 的第一个负边沿从 11V 下降到 10V,随后模拟输出衰减到 -3dB 信号。随着 VBAT 继续降至 10V 以下,输出进一步衰减至 BOP 最小阈值,即 -20dB 信号。