ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

阈值最小值

阈值最小值 是失真限制器 衰减到的最小峰值输出信号。阈值电平是相对于 DAC 输出的满量程 (dBFS) 表示的。该阈值由 YRAM_LIM_TH_MIN 系数控制。方程式 2 展示了如何根据所需 dB 值来计算参数。最大峰值范围为 -50dB 至 24dB,支持以 1x10^-6dB 的步长进行编程,其中 MP 是信号的最小峰值 电平(以 dB 为单位)。

方程式 2. Y R A M _ L I M _ T H R _ M I N   =   r o u n d ( 10 ( ( M P + 3 ) / 20 ) × 2 24 )

表 3-3 列出了对应于 YRAM_LIM_TH_MIN 的寄存器。默认值 (0x007259DB) 对应于 -7dB。

表 3-3 用于阈值最小值的可编程系数寄存器
系数 页 寄存器 复位值 说明
YRAM_LIM_TH_MIN 0x19 0x70 0x00 LDAC_SF1_BYT1[31:24]
YRAM_LIM_TH_MIN 0x19 0x71 0x00 LDAC_SF1_BYT2[23:16]
YRAM_LIM_TH_MIN 0x19 0x72 0x00 LDAC_SF1_BYT3[15:8]
YRAM_LIM_TH_MIN 0x19 0x73 0x00 LDAC_SF1_BYT4[7:0]