ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

TAx5xxx-Q1 系列的音频转换器用于需要暴露在高温条件下以及电池电源电压 (VBAT) 会突然波动的汽车应用。TAx5xxx-Q1 系列的德州仪器 (TI) 音频转换器引入了失真限制器欠压保护热折返 功能,可监测电池电压和裸片温度水平。该监测功能通过自动衰减输出信号来帮助保护器件免受这些不利因素的影响。

失真限制器 可降低输出信号的峰值,而欠压保护器 以电源电压的函数形式对输出信号应用恒定增益衰减。此外,如果裸片温度超过可编程限制,而输出端仍存在音频,则热折返 功能会通过减小增益来自动衰减输出信号。

失真限制器欠压保护器热折返 功能是 TAx5xxx-Q1 器件 DAC 信号链限制器组内的算法。本应用手册介绍如何为以下器件配置这些功能:

  • TAC5411-Q1
  • TAC5412-Q1
  • TAC5311-Q1
  • TAC5312-Q1
  • TAC5212-Q1
  • TAC5211-Q1
  • TAC5111-Q1
  • TAD5212-Q1