ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

热折返

当裸片温度超过用户定义的阈值时,输出信号将被施加一个衰减。用户定义此模块的斜率、最大衰减和温度阈值,如图 5-1 所示。启用热折返 后,可以在 DIAG_MON_MSB_TEMP (P0_R106) 和 DIAG_MON_LSB_TEMP 寄存器 (P0_R107_D7:4) 中监测温度。12 位十六进制必须转换为十进制,然后在方程式 13 中用于计算温度(以摄氏度为单位)。

方程式 13. T e m p e r a t u r e ( ° C )   =   408 . 815605   -   0 . 1225435506 × ( R e a d _ d a t a )  
 热折返输出配置图 5-1 热折返输出配置

图 5-2 展示了将用户定义的最大衰减施加到信号和斜率并且信号以温度的函数形式降低。

 热折返示例图 5-2 热折返示例