ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
此测试在 50°C 温度阈值下启用热折返,并使用温度监测寄存器观察到 28°C 初始裸片温度。热气流用于加热器件。为器件使用热气流时,温度会上升到温度阈值以上,从而触发热折返 算法来施加输出衰减。图 5-3 展示了以下示例的 PPC3 参数。
图 5-3 热折返 PPC3配置在该初始温度下会播放满量程输入信号。图 5-4 展示了满量程时编解码器的输出。此图显示了差分信号的正输出,稍后会在触发热折返 时将该信号的振幅与输出信号进行比较。
图 5-4 热折返 - 环境温度为器件使用热气流,并使其最终温度达到 81°C。温度监测寄存器读数为 A38h。
图 5-5 展示了初始温度和最终温度下的输出的比较情况。初始温度显示的振幅为 3.12Vpp,而最终温度显示的振幅为 640mVpp。该图显示衰减约为 -19dB,接近于基于热折返 设置的预期衰减。
图 5-5 热折返 - 附加了最终温度数据