产品详情

Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C Analog inputs 1 Analog outputs 1 Features Low latency, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Thermal Foldback Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 101 DAC SNR (typ) (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C Analog inputs 1 Analog outputs 1 Features Low latency, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Thermal Foldback Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 101 DAC SNR (typ) (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 单声道音频 ADC 通道
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:100dB
      • 差分输入 THD+N:-87dB
    • 输入电压:
      • 差分,2VRMS 满量程输入
      • 单端,1VRMS 满量程输入
    • ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
    • 可编程麦克风偏置(3V 至 10V):
      • 具有外部高电压 HVDD 电源
  • 单声道差动或立体声单端音频 DAC
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:110dB
      • DAC 至差分耳机输出动态范围:109dB
      • THD+N:-101dB
    • 线路输出/耳机输出电压:
      • 差分 2VRMS 满量程
      • 伪差分,1VRMS 满量程
      • 单端 1VRMS 满量程
    • DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
  • 常见特性
    • 语音活动检测
    • 超声波活动检测
    • 电池和热折返保护
    • 信号失真限制器
    • 低延迟和超低延迟滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶滤波器
    • I2C 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 字长:16、20、24 或 32 位
      • 总线控制器和目标模式
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 低功耗模式
    • 单 AVDD 电源运行:3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 单声道音频 ADC 通道
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:100dB
      • 差分输入 THD+N:-87dB
    • 输入电压:
      • 差分,2VRMS 满量程输入
      • 单端,1VRMS 满量程输入
    • ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
    • 可编程麦克风偏置(3V 至 10V):
      • 具有外部高电压 HVDD 电源
  • 单声道差动或立体声单端音频 DAC
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:110dB
      • DAC 至差分耳机输出动态范围:109dB
      • THD+N:-101dB
    • 线路输出/耳机输出电压:
      • 差分 2VRMS 满量程
      • 伪差分,1VRMS 满量程
      • 单端 1VRMS 满量程
    • DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
  • 常见特性
    • 语音活动检测
    • 超声波活动检测
    • 电池和热折返保护
    • 信号失真限制器
    • 低延迟和超低延迟滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶滤波器
    • I2C 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 字长:16、20、24 或 32 位
      • 总线控制器和目标模式
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 低功耗模式
    • 单 AVDD 电源运行:3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V

TAC5301-Q1 是一款汽车级低功耗单声道音频编解码器,具有支持 2VRMS 差动输入和 100dB 动态范围的 ADC,以及支持 2VRMS 差动输入和 110dB 动态范围单声道或 1VRMS 单端输出和 107dB 动态范围立体声通道的 DAC。TAC5301-Q1 支持差分和单端输入与输出。ADC 支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。该器件还可以直接使用外部高压电源 (HVDD),该电源是系统中随时可用的电源,用于产生高压可编程麦克风偏置电压。TAC5301-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 ADC 和 DAC 信号链实现高达 192kHz 的采样速率。TAC5301-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 进行控制。这些集成的高性能特性以及 3.3V 单电源运行,使得 TAC5301-Q1 特别适用于空间受限的汽车应用。

TAC5301-Q1 是一款汽车级低功耗单声道音频编解码器,具有支持 2VRMS 差动输入和 100dB 动态范围的 ADC,以及支持 2VRMS 差动输入和 110dB 动态范围单声道或 1VRMS 单端输出和 107dB 动态范围立体声通道的 DAC。TAC5301-Q1 支持差分和单端输入与输出。ADC 支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。该器件还可以直接使用外部高压电源 (HVDD),该电源是系统中随时可用的电源,用于产生高压可编程麦克风偏置电压。TAC5301-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 ADC 和 DAC 信号链实现高达 192kHz 的采样速率。TAC5301-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 进行控制。这些集成的高性能特性以及 3.3V 单电源运行,使得 TAC5301-Q1 特别适用于空间受限的汽车应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ (...)
支持的产品和硬件
驱动程序或库

TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.

These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c and .h files.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频