ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

欠压保护参数

表 4-1 展示了欠压 保护算法的参数。这些参数驻留在器件的 32 位宽系数存储器(第 0 个地址簿,第 26 页)中。

表 4-1 欠压保护参数列表
欠压参数功能和说明
临界电平(V)一个由用户定义的 VBAT 电平参数,用于启动输出信号的增益增减
增益电平 (dB)触发临界 VBAT 电平时应用于输出信号电平的增益量
启动速率(dB/步)BOP 触发增益降低操作时的步进速率响应
释放速率(dB/步)BOP 触发增益增加操作时的步进速率响应
保持计数器 (ms)在 VBAT 变化后由欠压保护器对输出信号电平进行衰减之前所需的时间量