ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
失真限制器 验证的设置(如图 3-3 所示)可以通过直接的 I2C 通信进行编程,并可以在 PurePath™ Console 3 软件中进行配置。
图 3-3 失真限制器 PPC3 配置图 3-4 的示波器截图显示了限制器主动调整增益的示例。在该示例中,由台式电源提供并在通道 2 上表示的 VBAT 随着时间的推移而斜降,从而使限制器生效。在拐点之前,通道 1 上的输出信号为满量程 2Vrms 信号,随着 VBAT 下降而衰减到大约 120mVrms。
图 3-4 失真限制器启动曲线图 3-5 所示为随着 VBAT 下降并突然回升至高于拐点的水平而产生的限制器启动和释放速率的一个示例。
图 3-5 失真限制器两级响应