ZHCAEC8 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号处理链
  6. 3失真限制器
    1. 3.1 失真限制器参数
      1. 3.1.1 阈值最大值
      2. 3.1.2 阈值最小值
      3. 3.1.3 拐点
      4. 3.1.4 斜率
      5. 3.1.5 启动速率
      6. 3.1.6 释放速率
      7. 3.1.7 保持计数器
    2. 3.2 限制器响应
  7. 4欠压保护
    1. 4.1 欠压保护参数
      1. 4.1.1 临界电平
      2. 4.1.2 增益级别
      3. 4.1.3 启动速率
      4. 4.1.4 释放速率
      5. 4.1.5 保持计数器
    2. 4.2 欠压保护响应
  8. 5热折返
    1. 5.1 热折返参数
      1. 5.1.1 温度阈值
      2. 5.1.2 最大衰减阈值
      3. 5.1.3 斜率
      4. 5.1.4 启动系数
      5. 5.1.5 释放系数
      6. 5.1.6 保持计数器
        1. 5.1.6.1 热折返响应
  9. 6示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

欠压保护

欠压 保护技术的工作原理是根据用户定义的临界 VBAT 电平对输出信号施加恒定衰减。无论音频输入信号如何,都可以对衰减程度和临界 VBAT 电平进行编程并应用于信号路径。当用户希望在电池电压突然下降的情况下将输出信号降低至定义的信号电平时,此功能非常有用。随着电池电压恢复并大于临界电平参数,输出信号可能会上升回原始状态。图 4-1 展示了该模块的配置如何衰减输出信号(作为电池电压电平的函数)。

 BOP 输出配置图 4-1 BOP 输出配置

图 4-2 展示了 VBAT 超过或回归 VBAT 临界电平时欠压 保护模块的响应。

 欠压保护示例图 4-2 欠压保护示例

如果 VBAT 低于临界电平 1 (CT1) 而高于临界电平 2 (CT2),则会对输出信号应用增益级别 1 (G1) 衰减。如果 VBAT 小于 CT1 和 CT2,则输出信号会降低至 G2 级别。欠压 保护模块会在 VBAT 恢复时将输出信号增加至定义的峰值输出。