ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
释放系数 是热折返 触发增益增加操作时的步进速率响应。信号的稳定时间随着用户定义的此速率的增加而缩短。该阈值由 YRAM_REL_COEFFI_THF 系数控制。方程式 18 展示了如何根据以 dB/步为单位的所需衰减速率来计算参数。阈值范围为 -1x10^6dB/步至 6dB/步,支持以 1x10^-6 的步长进行编程,其中 RR 是输出信号的启动速率(以 dB/步为单位)。
表 5-6 列出了对应于 YRAM_REL_COEFFI_THF 的寄存器。默认值 (0x40BDB7C0) 对应于 0.1dB/步。
| 系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| YRAM_REL_COEFFI_THF | 0x1A | 0x34 | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT1[31:24] |
| YRAM_REL_COEFFI_THF | 0x1A | 0x35 | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT2[23:16] |
| YRAM_REL_COEFFI_THF | 0x1A | 0x36 | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT3[15:8] |
| YRAM_REL_COEFFI_THF | 0x1A | 0x37 | 0x00 | ASIOUT_BUF_VARS_BYT4[7:0] |