ZHCAEC8 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
表 3-1 展示了失真限制器 算法的参数。这些参数驻留在器件的 32 位宽系数存储器(第 25 页的寄存器)中。
| 失真限制器参数 | 功能和说明 |
|---|---|
| 阈值最大值 (dB) | 相对于满量程输出电压的最大峰值输出信号电平 |
| 阈值最小值 (dB) | 失真限制器 衰减到的最小峰值输出信号 |
| 拐点 (V) | 输出峰值开始降至阈值最大值 以下时的电池电平 |
| 斜率 (V/V) | 输出峰值从阈值最大值 下降的速率 |
| 启动速率(dB/步) | 当失真限制器 触发增益降低操作时的步进速率响应 |
| 释放速率(dB/步) | 当失真限制器 触发增益增加操作时的步进速率响应 |
| 保持计数器 (ms) | 在 VBAT 变化后由失真限制器 对输出信号电平进行调整之前所需的时间量 |