ZHCAB75A March 2020 – February 2022 ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM25101 , LM27222 , LM2724A , LM5100A , LM5100B , LM5100C , LM5101 , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5102 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5107 , LM5108 , LM5109 , LM5109A , LM5109B , LM5109B-Q1 , LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210 , SM72295 , SM74104 , TPS28225 , TPS28225-Q1 , TPS28226 , TPS2832 , TPS2836 , TPS2837 , UC2950 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-DIE , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27222 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1 , UCC27834 , UCC27834-Q1 , UCC27884 , UCC27884-Q1
这两种方法都能够提供电流升压的驱动输出。然而,饱和 MOSFET 提供的阻抗较低,因此,基于饱和 MOSFET 的驱动器可实现的驱动电流要高得多。BJT 驱动器的阻抗相对较高,因为它们在有源区域中工作,因而与另一种方法相比,使用同等尺寸的器件时其驱动电流电平较低。此外,与高电流 MOSFET 相比,高电流 BJT 器件的可用性要低得多。在驱动类似器件时,由于 BJT 的阻抗相对较高,基于 BJT 的驱动器将比基于 MOSFET 的驱动器消耗更多的功率。相对较低的工作温度可提高基于 MOSFET 的驱动器的可靠性。
基于 BJT 的驱动器的主要优点是电路简单。它的元件数较少,且电源方案要简单得多。它还允许轻松扩展在驱动器 IC 内部构建的功能,如 DESAT 保护、米勒钳位等。对于基于 MOSFET 的驱动器,这些功能应根据需要在外部构建。由于在外部增加了 DESAT 保护和钳位电路,栅极驱动器的总体尺寸将增加。然而,基于 MOSFET 的驱动器可提供更大的隔离灵活性,因为它只依赖于变压器和数字隔离器。对于特定的隔离要求,有更多器件可供选择。