ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
在混合电压环境中进行电压转换是一种十分受欢迎的总线开关应用。一个简单的 NMOS 可将信号从 0V传递到 VCC – VT,其中 VT 是 NMOS 的阈值电压。此特性可用于向下转换。图 4-4 示出了使用 NMOS 串联开关、二极管和电阻器将 5V 转换为 3.3V 的示例。
图 4-4 使用 NMOS 串联开关的电压转换对于电压转换应用,开关需要在很宽的频率范围内高效转换,还需要使用此开关保持适当的信号电平。例如,从 5V TTL 转换为 3.3V LVTTL 信号时,开关需要保持 3.3V LVTTL 信号所需的 VOH(输出高电压)和 VOL(输出低电压)。一个重要的考虑因素是总线开关只能用于向下转换,例如从高电平到低电平。若要从低电平转换到高电平,还需要额外的元件(例如,上拉电阻器)。