ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
低输入和输出电容以及低 ron 和低馈通电容使 CB3Q 器件适用于高速应用。最大工作频率取决于输入电压范围、负载类型、边沿速率、封装类型、关断隔离、串扰要求等。在高频下,关断隔离和串扰也会增加,这限制了最大工作频率。图 5-14 所示为频率为 420MHz、负载为 500Ω 和 3pF 时的输入和输出电压波形。从 图 5-14 中可以很明显地看出,当开关打开时,高频信号可无失真地通过。此外,该开关在关断或禁用时在输入和输出之间形成非常好的隔离。