ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
总线开关往往用于将笔记本电脑对接到其扩展坞。CBTD16210 针对此应用进行了优化,其直通式引脚排列和具有独立使能输入的双 10 位总线开关,可用作两个 10 位开关或用在一个 20 位开关上。CBTD16210 为5V扩展坞芯片组需要与低压 3.3V 笔记本芯片组连接的应用提供 5V 至 3.3V 双向电平转换。CBTLV16210 可用于纯 3.3V 系统。图 6-4 示出了此实现实例。
图 6-4 笔记本电脑扩展坞