ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
CB3T 器件可用于中等高频下的电压转换。图 5-27 所示为频率为 200MHz 时 CB3T3306 的运行。负载为 500Ω 和 3pF 接地。和 CB3Q 系列一样,I/O 最大开关频率取决于各种因素,例如负载类型、输入信号幅值、输入信号边沿速率、封装类型等。封装较大时,电感和电容会形成谐振电路,可能导致相位和幅值失真。容性负载较大时,RC 时间常量变高并限制频率。
图 5-27 频率为 200MHz 时的输入和输出电压波形 (VCC = 3.3V)