ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
CB3T(交叉开关转换)系列是电压转换总线开关系列。该系列可在 2.3V 至 3.6V 的电源电压范围内工作。当 VCC 为 3.3V 时,该器件可从 5V 输入转换为 3.3V 输出。此外,当 VCC 为 2.3V 时,该器件可从 5V 或 3.3V 输入转换为 2.3V 输出。CB3T 系列可用于中高频的电压转换。图 5-22 示出了 CB3T3306 简化结构。
图 5-22 CBT3306 简化结构当开关打开时,CB3T3306 中 NMOS 传输晶体管的栅极电压偏置为 VCC + VT,其中 VT 为 NMOS 的阈值电压。当输入电压开始从低到高上升时,输出电压随之上升。当输入电压达到 VCC 的一半左右时,控制电路感测到该电压,并将输出电压上拉至接近 VCC 电平,并在输入电压增加时保持电压恒定。当输入达到 VCC + VT 时,输出电压再次增加到 VCC ,并随着输入电压继续上升,输出电压几乎保持不变。在这些转变发生时的输入电压取决于输出电流、电源、温度和晶体管特性。输出高电压 (VOH) 的电平也取决于输出电流。