ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
CBT-C(交叉开关技术 - 钳位)系列中的开关为 NMOS 串联开关。该系列的工作电压 VCC 为 5V,可实现各种标准(例如LVCMOS、LVTTL 等)的切换。该系列还具有集成在总线开关中的下冲保护电路。下冲保护电路防止 n 沟道传输晶体管在开关关闭时导通。当发生下冲时,该电路感测输入端的负电压并将 n 通道传输晶体管的栅极偏置到该负电压。栅极和源极电压现在处于相同电势(< 0V),因此开关保持关闭。关闭开关一侧的下冲保护机制可防止开关另一侧高达 –2V 的下冲。此系列的静态功耗可以忽略不计。动态功耗取决于器件使能输入的频率。在使能输入端进行高低电平转换会导致内部 CMOS 反相器进行低高电平转换;所以,控制输入信号频率越高,动态功耗越高。图 5-1 示出了 CBT-C 中的下冲保护机制。
图 5-1 使能输入 (OE) 电压为高电平时 CBT-C 中的下冲保护机制