ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
图 5-20 示出了总线开关可在其内使用的 USB 2.0 应用。笔记本电脑中的第一个开关用于隔离笔记本电脑和扩展坞。该扩展坞上的开关用作多路复用器,为 DATA+ 和 DATA– 信号提供两条不同的路径。如果操作系统为 Windows 95,则不支持 USB 2.0 集线器。开关 1 和 2 处于闭合状态,且 USB 线直接连接到端口 1。图 5-21 示出了 CB3Q3257 在此类应用中的使用。
图 5-20 USB 应用中的多路复用
图 5-21 USB 应用中的 CB3Q3257虚线显示的是 Data+ 信号路径,实线显示的是 Data– 信号路径。Data+ 信号传输到 1A。根据选择信号 (S) 电平,输出可以是 1B1 或 1B2。当 S 较低时,主控制器的 Data+ 通过 USB 2.0 集线器连接到端口(1A → 1B1 → USB 2.0 集线器→ 3B1 → 3A →端口 1)。当 S 较高时,Data+ 直接连接到端口 1(1A → 1B2 → 3B2 → 3A)。同样,Data– 通过 2A、2B1、2B2、4A、4B1 和 4B2 开关连接到端口 1。