ZHCAAD4C June   2021  – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2半导体开关
    1. 2.1 NMOS 开关
    2. 2.2 PMOS 开关
  4. 3信号开关基本结构
    1. 3.1 NMOS 串联开关
    2. 3.2 NMOS/PMOS 并联开关
    3. 3.3 带有电荷泵的 NMOS 串联开关
  5. 4数字开关应用中的关键问题
    1. 4.1  电源和控制电压要求
    2. 4.2  轨至轨运行
    3. 4.3  下冲
    4. 4.4  ron
    5. 4.5  Cio(off)
    6. 4.6  Cio(on)
    7. 4.7  Ci(控制输入电容)
    8. 4.8  泄漏电流
    9. 4.9  启用和禁用延迟和传播延迟
    10. 4.10 部分断电
    11. 4.11 电压转换
  6. 5信号开关系列
    1. 5.1 CBT-C 系列
      1. 5.1.1 CBT-C 系列特性
        1. 5.1.1.1 VO 和 VI
        2. 5.1.1.2 ron 和 VI
        3. 5.1.1.3 下冲保护
      2. 5.1.2 CBT-C 系列应用
        1. 5.1.2.1 总线隔离
    2. 5.2 CBTLV 系列
      1. 5.2.1 CBTLV 系列特性
    3. 5.3 CB3Q 系列
      1. 5.3.1 CB3Q 系列特性
        1. 5.3.1.1 VO 和 VI
        2. 5.3.1.2 ron 和 VI
        3. 5.3.1.3 高频运行
        4. 5.3.1.4 输出偏斜
        5. 5.3.1.5 频率响应
        6. 5.3.1.6 相邻通道串扰
      2. 5.3.2 CB3Q 系列应用
        1. 5.3.2.1 USB 应用中的多路复用器
    4. 5.4 CB3T 系列
      1. 5.4.1 CB3T 系列特性
        1. 5.4.1.1 VO 和 VI
        2. 5.4.1.2 ron 和 VI
        3. 5.4.1.3 高频运行
      2. 5.4.2 CB3T 系列应用
        1. 5.4.2.1 笔记本电脑中外部监视器终端的电压转换
  7. 6应用
    1. 6.1 多路复用 USB 外围设备
    2. 6.2 多路复用以太网
    3. 6.3 笔记本电脑扩展坞
  8. 7结论
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录
  11.   A 测试测量电路
    1.     A.1 ron 测量设置
    2.     A.2 VO 和 VI 特性的测量设置
    3.     A.3 电压-时间波形测量(开关开启)
    4.     A.4 电压-时间波形测量(开关关断)
    5.     A.5 输出偏斜测量
    6.     A.6 下冲测量的仿真设置
    7.     A.7 用于衰减测量的实验室设置
    8.     A.8 用于关断隔离测量的实验室设置
    9.     A.9 用于串扰测量的实验室设置

ron

ron 为开关闭合时的电阻。ron 应尽可能低以减少信号损失和传播延迟。开关的传播延迟取决于由开关 ron 和负载电容组成的 RC 时间常量。对于传输线环境中的应用,ron 应小于或等于线路阻抗,从而最大限度地减少不必要的信号反射。对于开关连接到阻性负载的数字应用,开关电阻和负载电阻形成分压器。所以,在这种情况下,ron 应尽可能低,从而保持下游器件的输入逻辑为高电平有效(例如,VIH)。ron 不仅要很小,而且要在整个输入电压范围内保持平缓,从而保持从输入到输出的线性信号变化。信号失真取决于 ron 和 VI 曲线的平缓度,即等于 20log∆ron/RL,其中 RL 为负载电阻。因此,为了在信号幅值变化时保持最小信号失真,ron 应在整个输入信号范围内保持平缓。在 NMOS 串联开关中,需要专用栅极升压电路使 ron 在 VCC 范围内保持平缓。在 NMOS/PMOS 并联开关中,ron 相当恒定,并且在 0V 至 VCC 输入电压范围内可能有多个峰值。ron 与 VI 的曲线形状取决于 NMOS 和 PMOS 的阈值电压(请参阅 图 3-4)。