ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
输出偏斜是对 ron 在多位开关不同通道上发生的变化的一种度量。这在切换差分信号时尤为重要。为了使差分信号中的信号失真和噪声最小,ron 的变化应尽可能小。特定电压下的输出偏斜可通过测量不同通道输出电压的时间差来确定。图 5-15 和图 5-16 所示为 CB3Q3306A 不同通道的输出电压,可通过此图确定输出偏斜。例如,–40°C 和 2.5V 条件下,输出偏斜约为 30ps,在 2.2V 至 2.6V 范围内较为恒定。在 100°C 时,输出偏斜约为 40ps,在 2.2V 至 2.6V 范围内较为恒定。
图 5-15 –40°C 时的输出偏斜 (VCC = 3.3V)
图 5-16 –100°C 时的输出偏斜 (VCC = 3.3V)