ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
图 5-7 示出了VCC = 2.5V 时 SN74CBTLV3125 的 VO 与 VI 特性和ron 平缓度。输出电压在 输入信号范围内完全跟随输入从0V到VCC。
CBTLV 开关的架构使得导通电阻低至 5Ω。图 5-8 示出了在信号范围内和不同温度下的导通电阻测量值。