ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
NMOS 的符号如图 2-1 所示。NMOS 的源极和漏极是可互换的。电压最低的端子被认为是源极。漏极和源极之间的电阻取决于栅极和源极之间的电压差 (VGS)。当对于源极有足够的电压施加到栅极时,开关导通,并且施加到漏极的电压信号通过该开关且不会失真。NMOS 开始导通时的栅源电压称为阈值电压 (VT)。如果栅源电压明显低于 NMOS 的阈值电压 (VT),则通道电阻会迅速增加。
图 2-1 NMOS