ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
CB3Q(高带宽交叉开关技术)系列开关仅为 NMOS,具有平缓的低 ron。ron 的平缓特性是通过电荷泵电路实现的,该电路在 n 通道传输晶体管的栅极上产生约 7V 的电压。因此,可实现 0V 至 5V 轨至轨开关电压,因为栅源电压远高于 n 通道晶体管的阈值,并且开关在整个 0V 至 5V 范围内完全打开。内部振荡器电路是电荷泵电路的一部分;因此,该系列的静态功耗高于 CBT-C 系列。动态功耗取决于使能输入的频率。除了平缓的低 ron 外,该系列还具有低输入和输出电容,因此适用于高性能应用。I/O 信号的最大开关频率取决于各种因素,例如负载类型、输入信号幅值、输入信号边沿速率、封装类型等。封装较大时,电感和电容会形成谐振电路,引起相位和幅值失真。容性负载较大时,RC 时间常量变高并限制频率。图 5-9 示出了 CB3Q 器件的简化原理图。
图 5-9 CB3Q 器件的简化原理图