ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
启用和禁用延迟(ten 和 tdis)用于衡量开关打开和关闭的速度。对于高速运行,这些延迟不仅应该尽可能小,而且启用和禁用延迟的差异也应该尽可能小,以减少关断开关和闭合开关之间的电流。这在多路复用和多路分解操作中很重要,如果差异很大,会导致总线争用。对于先断后合功能,禁用时间应小于启用时间;对于先合后断功能,启用时间应小于禁用时间。
除了时序预算极为关键的应用外,数字开关引入的传播延迟 (tpd)对于所有应用来说几乎可以忽略不计。当数字开关闭合时,通过导通晶体管的延迟很小。通常,数字信号的有效传播延迟随输出电容的变化而变化,并且在不同的应用中变化很大。德州仪器 (TI) 将此值指定为典型 rON 乘以负载电容的数学计算结果。