ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
下冲是高速应用中的一种典型现象,其中阻抗不匹配会导致系统出现过度振铃,这会给通过关断来隔离不同总线的总线开关带来严重问题。在此状态下,n 通道传输晶体管的栅极电压处于地电势,但任一 I/O 端口上的负电压幅值大于 NMOS VT 将导致开关导通并且不再隔离总线。所以,如果信号开关设计中不包含下冲保护电路,那么幅值大且持续时间长的下冲会导致数据损坏。图 4-3 中的原理图展示了下冲现象。对于 0V 至 VCC 范围内的正常输入电压,开关处于高阻抗状态,输出总线与输入总线隔离。隔离总线上发生的下冲会引发故障,如图 4-3 所示。
图 4-3 禁用时 NMOS 串联开关器件中的下冲现象有两种解决方案可防止 NMOS 在下冲期间(即使在禁用时)闭合: