ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
尽管 NMOS/PMOS 并联开关中的源漏电阻低于 NMOS 串联开关中的源漏电阻,但 PMOS 增加了电容,这对于某些应用来说是不可取的。为了解决这个问题,可采用另一种开关结构,即在 NMOS 串联开关中加入了电荷泵电路。电荷泵电路在 NMOS 的栅极产生的电压比 VCC 高 2V 到 3V。因此,当输入达到 VCC 电平时,在 0V 至 VCC 输入电压范围内,开关仍处于闭合状态,输出电压等于输入电压。在 NMOS 串联开关中实现电荷泵电路的缺点是,电荷泵电路会产生额外功耗。图 3-5 所示为带有电荷泵的 NMOS 串联开关的简单原理图,图 3-6 所示为 ron 和 VI 特性。
图 3-5 带有电荷泵的 NMOS 串联开关的基本结构
图 3-6 带有电荷泵的 NMOS 串联开关中的 ron 和 VI (VCC = 3.6V)