ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
选择开关时必须首先考虑的因素之一是电源轨电压和通过开关的信号的允许输入范围。如图 4-1 所示,CBT/CBT-C 系列器件支持 5V 电源轨,而 CB3T、CBTLV 和 CB3Q 系列支持 2.5V 和 3.3V 电源轨。深蓝色区域表示能够通过开关的信号的电压范围。在某些情况下,这些范围与电源电压(CBT/CBT-C 和 CBTLV)相匹配,而其他开关系列可能会传递超出电源轨的信号(CB3T 和 CB3Q)。系统要求可能决定哪些器件可用于特定应用。例如,实现 5V 电源轨和 5V 信号的设计可能最好由 CBT/CBT-C 系列中的器件提供,而使用 3.3V 电源轨和 4V 信号的设计最好由 CB3T 或 CB3Q 系列中的器件提供。
图 4-1 控制信号电平(VIH,VIL)和电源电压这些器件的输入阈值允许用户实现 3.3V 逻辑或 5V 逻辑,而不管设计中使用的电源电压或信号电压如何。图 4-1 中的红色条显示了不同数字开关系列的逻辑电平电压阈值。