ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
图 5-10 和图 5-11 所示为 CB3Q3306A 在不同 VCC 值和不同温度条件下的 VO 和 VI 特性。当 VCC = 3.6V 时,输出完全跟随输入从 0V 升至 5V。由于这一特性,CB3Q 器件可用于在 0V 到 5V 的范围内切换模拟和数字信号。当 VCC = 2.3V 时,电荷泵电路产生的栅极电压大约降至 4V。因此,输出约莫跟随输入从 0V 升至 3.3V,并在超过 3.3V 时保持恒定。
图 5-10 CB3Q3306A 在 VCC = 3.6V、TZ = 85°C 时的 VO 和 VI
图 5-11 CB3Q3306A 在 VCC = 2.3V、TA = 85°C 时的 VO 和 VI