ZHCAAD4C June 2021 – November 2021 CD4052B , TS3A225E , TS3A44159
最基本的信号开关结构是一个 NMOS 传输晶体管,其栅极由 CMOS 反相器驱动。简化的结构如图 3-1 所示。
图 3-1 NMOS 串联开关当输出使能 (OE) 信号较低时,栅极电压较高或等于 VCC。如果漏极电压 (VI) 比 VCC 小 n 通道晶体管的阈值电压,导通状态电阻 (ron) 较低且源极电压等于 VI (VO = VI)。如果 VI 接近 VCC,ron 迅速增加,源极电压不随漏极电压增加,输出电压保持在 VCC – VT。NMOS 串联开关的限制之一是它只能通过低于 VCC 并高达阈值电压的信号。图 3-2 所示为典型 NMOS 串联开关的 ron 和 VI 特性曲线的一般形状。
图 3-2 NMOS 串联开关的 ron 和 VI 特性曲线(VCC = 5V,IO= –15mA)