SLUUB65B May 2015 – December 2022
Subclass ID | Subclass | Offset | Name | Data Type | Value | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Default | ||||||
89 | Ra0x | 0 | xRa flag | H2 | 0xFFFF | 0xFFFF | 0xFFFF | |
2 | Ra 0 | I2 | 0 | 32767 | 272 | 2–10 Ω | ||
4 | Ra 1 | I2 | 0 | 32767 | 316 | 2–10 Ω | ||
6 | Ra 2 | I2 | 0 | 32767 | 374 | 2–10 Ω | ||
8 | Ra 3 | I2 | 0 | 32767 | 507 | 2–10 Ω | ||
10 | Ra 4 | I2 | 0 | 32767 | 360 | 2–10 Ω | ||
12 | Ra 5 | I2 | 0 | 32767 | 330 | 2–10 Ω | ||
14 | Ra 6 | I2 | 0 | 32767 | 389 | 2–10 Ω | ||
16 | Ra 7 | I2 | 0 | 32767 | 345 | 2–10 Ω | ||
18 | Ra 8 | I2 | 0 | 32767 | 352 | 2–10 Ω | ||
20 | Ra 9 | I2 | 0 | 32767 | 367 | 2–10 Ω | ||
22 | Ra 10 | I2 | 0 | 32767 | 374 | 2–10 Ω | ||
24 | Ra 11 | I2 | 0 | 32767 | 397 | 2–10 Ω | ||
26 | Ra 12 | I2 | 0 | 32767 | 455 | 2–10 Ω | ||
28 | Ra 13 | I2 | 0 | 32767 | 808 | 2–10 Ω | ||
30 | Ra 14 | I2 | 0 | 32767 | 1182 | 2–10 Ω |