ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| ADCCLK 转换周期 | 200MHz SYSCLK | 10.1 | 11 | ADCCLK | |
| 上电时间 | 外部基准模式 | 500 | µs | ||
| 内部基准模式 | 5000 | µs | |||
| 在 2.5V 和 3.3V 范围之间切换时采用内部基准模式。 | 5000 | µs | |||
| VREFHI 输入电流(1) | 130 | µA | |||
| 内部基准电容值(2) | 2.2 | µF | |||
| 外部基准电容值(3) | 2.2 | µF | |||
| 直流特性 | |||||
| 增益误差 | 内部基准电压 | -45 | 45 | LSB | |
| 外部基准 | -5 | ±3 | 5 | ||
| 偏移误差(7) | -5 | ±2 | 5 | LSB | |
| 通道间增益误差(5) | ±2 | LSB | |||
| 通道间偏移量误差(5) | ±2 | LSB | |||
| ADC 间增益误差(6) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±4 | LSB | ||
| ADC 间偏移量误差(6) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±1 | LSB | ||
| DNL 误差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL 误差 | -2 | ±0.5 | 2 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,同步 ADC | -1 | 1 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,异步 ADC | 不支持 | LSB | ||
| 交流特性 | |||||
| SNR(4) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1(通过 PLL) | 72.1 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC(通过 PLL) | 65.2 | ||||
| THD(4) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz | -86.9 | dB | ||
| SFDR(4) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz | 90 | dB | ||
| SINAD(4) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1(通过 PLL) | 72 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC(通过 PLL) | 65.1 | ||||
| ENOB(4) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,单个 ADC | 11.7 | 位 | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,同步 ADC | 11.7 | ||||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,异步 ADC | 不支持 | ||||
| PSRR | VDD = 1.2V 直流 + 100mV 直流至正弦(1kHz 时) |
60 | dB | ||
| VDD = 1.2V 直流 + 100mV 直流至正弦(300kHz 时) |
57 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) |
60 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(900kHz 时) |
57 | ||||