ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
伺服驱动器需要高精度电流和电压检测功能以实现精确的扭矩控制,并且通常支持用于多种编码器类型的接口以及通信接口。此 C2000 器件既可用作独立伺服驱动器的单芯片解决方案(如图 8-1 所示),也可用于分散式系统(如图 8-2 所示)。在后一种情况下,F28P65x C2000 器件充当控制器,对所有电压和电流输入进行采样并为逆变器生成正确的 PWM 信号。每个 C2000 器件均作为目标轴的实时控制器,用于控制电机的电流控制环。通过使用快速串行接口 (FSI) 外设,一个 C2000 器件最多可管理 16 个轴。C2000 器件作为外部环路控制器执行主轴电机控制,控制通过 FSI 与所有副轴的数据交换,并通过 EtherCAT 与主机或 PLC 进行通信。