ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下图展示了在下列假设下两个 SOC 的 ADC 转换时序:
表 6-25 列出了 ADC 时序参数的说明。表 6-26 和 表 6-27 列出了 ADC 时序。
图 6-59 提前中断模式下 12 位模式的 ADC 时序
图 6-61 提前中断模式下 16 位模式的 ADC 时序| 参数 | 说明 |
|---|---|
| tSH | S+H 窗口的持续时间。 |
| 在该窗口结束时,S+H 电容器上的值则变为待转换成数字值的电压。持续时间由 (ACQPS + 1) 个 SYSCLK 周期计算得出。ACQPS 可以为每个 SOC 单独配置,因此对于不同的 SOC,tSH 不一定相同。 | |
| 注意:无论器件时钟设置如何,S+H 电容器上的值均在 S+H 窗口结束前大约 5ns 时被采集。 | |
| tLAT | 从 S+H 窗口结束到 ADC 结果锁存到 ADCRESULTx 寄存器的时间。 |
| 如果在此时间之前读取 ADCRESULTx 寄存器,返回的是之前的转换结果。 | |
| tEOC | 从 S+H 窗口结束到下一个 ADC 转换的 S+H 窗口可以开始的时间。在 16 位模式下,这将与转换结果的锁存一致,而在 12 位模式下,后续采样可以在转换结果被锁存之前开始。 |
| tINT | 从 S+H 窗口结束到设置 ADCINT 标志(如果已配置)的时间。 |
| 如果 ADCCTL1 寄存器中的 INTPULSEPOS 位被置位,tINT 将与转换结束 (EOC) 信号相一致。 | |
| 如果 INTPULSEPOS 位为 0,tINT 将与 S+H 窗口的结束相一致。如果 tINT 触发读取 ADC 结果寄存器(直接通过 DMA 读取或间接地通过触发读取结果的 ISR 来读取),必须注意确保读取发生在结果锁存之后(否则,读取的是之前的结果)。 如果 INTPULSEPOS 位为 0,并且 ADCINTCYCLE 寄存器中的 OFFSET 字段不为 0,则在设置 ADCINT 标志之前会有 OFFSET SYSCLK 周期的延迟。此延迟可用于在采样准备就绪时进入 ISR 或触发 DMA。 |
|
| tDMA | 当 ADCCTL1.TDMAEN = 1 时,从 S+H 窗口结束到触发 DMA 读取 ADC 转换结果的时间。 |
| 如果 TDMAEN 设置为 0,则会在 TINT 时发生 DMA 触发。在某些情况下,可以在 ADCRESULT 值被锁存之前设置 ADCINT 标志。为了确保 DMA 读取发生在 ADCRESULT 值被锁存之后,应向 ADCCTL1.TDMAEN 写入 1 来启用 DMA 时序。 |
| ADCCLK 预分频 | SYSCLK 周期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCCTL2。预分频 | 预分频比 | tEOC | tLAT | tINT (Early)(1) |
tINT (Late) |
tDMA |
| 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | 2 | 21 | 23 | 0 | 21 | 23 |
| 3 | 2.5 | 26 | 28 | 0 | 26 | 28 |
| 4 | 3 | 31 | 34 | 0 | 31 | 34 |
| 5 | 3.5 | 36 | 39 | 0 | 36 | 39 |
| 6 | 4 | 41 | 44 | 0 | 41 | 44 |
| 7 | 4.5 | 46 | 49 | 0 | 46 | 49 |
| 8 | 5 | 51 | 55 | 0 | 51 | 55 |
| 9 | 5.5 | 56 | 60 | 0 | 56 | 60 |
| 10 | 6 | 61 | 65 | 0 | 61 | 65 |
| 11 | 6.5 | 66 | 70 | 0 | 66 | 70 |
| 12 | 7 | 71 | 76 | 0 | 71 | 76 |
| 13 | 7.5 | 76 | 81 | 0 | 76 | 81 |
| 14 | 8 | 81 | 86 | 0 | 81 | 86 |
| 15 | 8.5 | 86 | 91 | 0 | 86 | 91 |
| ADCCLK 预分频 | SYSCLK 周期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCCTL2。预分频 | 预分频比 | tEOC | tLAT | tINT (Early)(1) |
tINT (Late) |
tDMA |
| 0 | 1 | 31 | 32 | 0 | 31 | 32 |
| 2 | 2 | 60 | 61 | 0 | 60 | 61 |
| 3 | 2.5 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 |
| 4 | 3 | 90 | 91 | 0 | 90 | 91 |
| 5 | 3.5 | 104 | 106 | 0 | 104 | 106 |
| 6 | 4 | 119 | 120 | 0 | 119 | 120 |
| 7 | 4.5 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 |
| 8 | 5 | 149 | 150 | 0 | 149 | 150 |
| 9 | 5.5 | 163 | 165 | 0 | 163 | 165 |
| 10 | 6 | 178 | 179 | 0 | 178 | 179 |
| 11 | 6.5 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 |
| 12 | 7 | 208 | 209 | 0 | 208 | 209 |
| 13 | 7.5 | 222 | 224 | 0 | 222 | 224 |
| 14 | 8 | 237 | 238 | 0 | 237 | 238 |
| 15 | 8.5 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 |