ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | ||||||
| IDDIO | CPU1 和 CPU2 在锁步模式下处于活动状态:运行期间的 VDDIO 电流消耗 | 这是典型重负载应用中电流的估算值。 实际电流会因系统活动、I/O 电气负载和开关频率而异。 | 190 | 280 | 370 | mA |
| IDDIO | CPU1 和 CPU2 在非锁步模式下处于活动状态:运行期间的 VDDIO 电流消耗 | 180 | 235 | 315 | mA | |
| IDDIO | 单个 CPU 处于活动状态:运行期间的 VDDIO 电流消耗 | 160 | 190 | 275 | mA | |
| IDDA | 任意 CPU 模式:运行期间的 VDDA 电流消耗 | 0.1 | 18.6 | 22 | mA | |
| 空闲模式 | ||||||
| IDDIO | CPU1 和 CPU2 在锁步模式下处于活动状态:器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于空闲模式 - 闪存断电 - XCLKOUT 关闭 |
65 | 85 | 170 | mA |
| IDDIO | CPU1 和 CPU2 在非锁步模式下运行:器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 | 55 | 80 | 165 | mA | |
| IDDIO | 单个 CPU 处于活动状态:器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 | 45 | 60 | 155 | mA | |
| IDDA | 任意 CPU 模式:器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mA | |
| 待机模式 | ||||||
| IDDIO | CPU1 和 CPU2 在锁步模式下处于活动状态: 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于待机模式 - 闪存断电 - XCLKOUT 关闭 |
8 | 25 | 100 | mA |
| IDDIO | CPU1 和 CPU2 在非锁步模式下处于活动状态: 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | 8 | 25 | 100 | mA | |
| IDDIO | 单个 CPU 处于活动状态:器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | 8 | 25 | 100 | mA | |
| IDDA | 任意 CPU 模式:器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mA | |
| 停机模式 | ||||||
| IDDIO | 任意 CPU 模式:器件处于停机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于停机模式 - 闪存断电 - XCLKOUT 关闭 |
1 | 8 | 70 | mA |
| IDDA | 任意 CPU 模式:器件处于停机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mA | |
| 闪存擦除/编程 | ||||||
| IDDIO | 擦除/编程周期期间的 VDDIO 电流消耗(1) |
|
100 | 190 | 275 | mA |
| IDDA | 擦除/编程周期期间的 VDDA 电流消耗 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mA | |
| 复位模式 | ||||||
| IDDIO | 复位处于活动状态时的 VDDIO 电流消耗(2) | 1 | 13 | 20 | mA | |
| IDDA | 复位处于活动状态时的 VDDA 电流消耗(2) | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mA | |