ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
EMIF1 存储器映射对于两个 CPU 子系统是相同的。“EMIF 芯片选择存储器映射”表中显示了 EMIF 存储器映射。
| EMIF CS | 尺寸(2) | 起始地址 | 结束地址 | CLA 存取 | DMA 存取 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIF1 CS0n - 数据(1) | 256M x 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | 是 | |
| EMIF1 CS0n - 程序 + 数据(1) | 512K x 16 | 0x0028 0000 | 0x002F FFFF | 是 | |
| EMIF1 CS2n - 程序 + 数据 | 256K x 16 | 0x0030 0000 | 0x0033 FFFF | 是 | |
| EMIF1 CS3n - 程序 + 数据 | 256K x 16 | 0x0034 0000 | 0x0037 FFFF | 是 | |
| EMIF1 CS4n - 程序 + 数据 | 393K x 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | 是 |