ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
“C28x 存储器映射”表描述了 C28x 存储器映射。请参阅 TMS320F28P65x 实时微控制器技术参考手册 中“系统控制”一章的“存储器控制器模块”一节。
| 起始地址 | 尺寸 | CLA 存储器 | CPU1 MEMORY | CPU2 MEMORY | CLA 存取 | DMA 存取 | ECC/奇偶校验 | 访问保护 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0000 0000 | 1K x 16 | – | M0 RAM | M0 RAM | ECC | 是 | |||
| 0x0000 0400 | 1K x 16 | – | M1 RAM | M1 RAM | ECC | 是 | |||
| 0x0000 0800 | 512 x 16 | – | 保留 | ||||||
| 0x0000 0A00 | 768 x 16 | – | 外设(ADC、计时器) | 是 | |||||
| 0x0000 0D00 | 512 x 16 | – | PieVectTable | PieVectTable | |||||
| 0x0000 1480 | 128 x 16 | CPU1.CLA 至 CPU1 MSGRAM | – | 是 | 奇偶校验 | ||||
| 0x0000 1500 | 128 x 16 | CPU1 至 CPU1.CLA MSGRAM | – | 是 | 奇偶校验 | ||||
| 0x0000 1680 | 128 x 16 | CPU1.CLA 至 CPU1.DMA MSGRAM | – | 是 | 是 | 奇偶校验 | |||
| 0x0000 1700 | 128 x 16 | CPU1.DMA 至 CPU1.CLA MSGRAM | – | 是 | 是 | 奇偶校验 | |||
| 0x0000 1800 | 10K x 16 | – | 外设(CLB、控制、模拟、通信、XBAR、GPIO) | 是 | |||||
| 0x0000 4000 | 8K x 16 | LS8 RAM(CLA1Prog)(3) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 6000 | 8K x 16 | LS9 RAM(CLA1Prog)(3) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 8000 | 2K x 16 | LS0 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | D2 RAM(CPU2 映射)(2) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0000 8800 | 2K x 16 | LS1 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 9000 | 2K x 16 | LS2 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 9800 | 2K x 16 | LS3 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 A000 | 2K x 16 | LS4 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | D3 RAM(CPU2 映射)(2) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0000 A800 | 2K x 16 | LS5 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 B000 | 2K x 16 | LS6 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 B800 | 2K x 16 | LS7 RAM(可用作 CLA 程序/数据或 CPU1 本地存储器) | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |||
| 0x0000 C000 | 8K x 16 | – | D0 RAM | D4 RAM(CPU2 映射)(2) | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0000 E000 | 8K x 16 | – | D1 RAM | D5 RAM(CPU2 映射)(2) | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0000 F000 | 4K x 16 | CLA1 数据 ROM | 是 | 奇偶校验 | |||||
| 0x0001 0000 | 8K x 16 | – | GS0 RAM(1) | 是 | 奇偶校验 | 是 | |||
| 0x0001 2000 | 8K x 16 | – | GS1 RAM(1) | 是 | 奇偶校验 | 是 | |||
| 0x0001 4000 | 8K x 16 | – | GS2 RAM(1) | 是 | 奇偶校验 | 是 | |||
| 0x0001 6000 | 8K x 16 | – | GS3 RAM(1) | 是 | 奇偶校验 | 是 | |||
| 0x0001 8000 | 8K x 16 | – | GS4 RAM(1) | 是 | 奇偶校验 | 是 | |||
| 0x0001 A000 | 8K x 16 | – | D2 RAM(CPU1 映射)(2) | – | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0001 C000 | 8K x 16 | – | D3 RAM(CPU1 映射)(2) | – | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0001 E000 | 8K x 16 | – | D4 RAM(CPU1 映射)(2) | – | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0002 0000 | 8K x 16 | – | D5 RAM(CPU1 映射)(2) | – | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0002 2000 | 8K x 16 | – | LS8 RAM(CPU1 映射) | – | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0002 4000 | 8K x 16 | – | LS9 RAM(CPU1 映射) | – | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0003 0800 | 8K x 16 | – | EtherCAT RAM(直接访问) | 是 | 奇偶校验 | ||||
| 0x0003 A000 | 1K x 16 | – | CPU1 至 CPU2 MSGRAM0 | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0003 B000 | 1K x 16 | – | CPU2 至 CPU1 MSGRAM0 | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | ||
| 0x0004 1000 | 2K x 16 | – | USB RAM | 是 | |||||
| 0x0004 9000 | 2K x 16 | – | CAN-A MSGRAM | 是 | 奇偶校验 | ||||
| 0x0005 9000 | 4K x 16 | – | MCAN-A MSGRAM | 是 | ECC | ||||
| 0x0005 B000 | 4K x 16 | – | MCAN-B MSGRAM | 是 | ECC | ||||
| 0x0007 2000 | 7.5K x 16 | – | TI OTP(4) | ECC | |||||
| 0x0007 8000 | 1K x 16 | – | 用户 DCSM OTP | ECC | 是 | ||||
| 0x0007 8800 | 1K x 16 | – | 用户 OTP 组 1 | ECC | |||||
| 0x0007 9000 | 1K x 16 | – | 用户 OTP 组 2 | ECC | |||||
| 0x0007 9800 | 1K x 16 | – | 用户 OTP 组 3 | ECC | |||||
| 0x0007 A000 | 1K x 16 | – | 用户 OTP 组 4 | ECC | |||||
| 0x0008 0000 | 640K x 16 | – | 闪存 | ECC | 是 | ||||
| 0x003F 3000 | 8K x 16 | – | 安全 ROM | 安全 ROM | 奇偶校验 | 是 | |||
| 0x003F 5000 | 45K x 16 | – | 引导 ROM | 引导 ROM | 奇偶校验 | ||||
| 0x003F FFBE | 1 x 16 | – | 饼图向量获取错误(引导 ROM 的一部分) | 饼图向量获取错误(引导 ROM 的一部分) | 奇偶校验 | ||||
| 0x003F FFC0 | 64 x 16 | – | 默认向量(引导 ROM 的一部分) | 默认向量(引导 ROM 的一部分) | 奇偶校验 | ||||
| 0x0101 1000 | 4K x 16 | – | CLA 数据 ROM | 奇偶校验 | |||||